Publier vos produits
Verrouillage hybride - Vortex apparent - VX 2400LP -Grade 6++ (15 000N) solution électromécanique en applique de haue sécurité pour portes intérieures et extérieures
Verrouillage hybride - Vortex apparent - VX 2400LP -Grade 6++ (15 000N) solution électromécanique en applique de haue sécurité pour portes intérieures et extérieures
Verrouillage hybride - Vortex apparent - VX 2400LP -Grade 6++ (15 000N) solution électromécanique en applique de haue sécurité pour portes intérieures et extérieures
Verrouillage hybride - Vortex apparent - VX 2400LP -Grade 6++ (15 000N) solution électromécanique en applique de haue sécurité pour portes intérieures et extérieures
    HQMAG

    Verrouillage hybride - Vortex apparent - VX 2400LP -Grade 6++ (15 000N) solution électromécanique en applique de haue sécurité pour portes intérieures et extérieures

    Le Vortex est la première innovation réelle depuis l’invention de l’électroaimant. Tout en offrant une force de maintien de Grade 6++ / ≳ 15 000N, nous avons réussi à réduire considérablement la taille des aimants et leurs consommations d’énergie. Avec ce modèle s’installant en surface, nous avons réduit la hauteur de 3 cm lorsque la porte est ouverte. De plus, sa consommation énergétique a été réduite de l’ordre de 20%, tout en offrant une force de maintien qui dépasse les 15000 N.
    Spécification
    • Catégorie de Maintien: Grade 6++ (15 000N, 1 500kgf) Catégorie d’utilisation: Grade 3 (Public - Fréquence élevée) Endurance: Grade 9 ( > 1 000 000 de cycles) Résistance à la corrosion: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Montage: En applique Rémanence magnétique: 0% - Intrinsèque. (sans répulseur ajouté ou électronique) Contrôle de verrouillage (LSS): Contact Reed Contrôle de position de porte (DSS): Contact Reed Pré-alarme agression (EW): Senseur dynamique incorporé détectant toute pression/ traction anormale sur la porte (Relais) + buzzer incorporé Protection électrique: Suppresseur de pointes (MOV) Alimentation: 12/24VDC - 330/170 mA Indice IP ²: IP 43 (Sous linteau) Dimensions (L x h x p): 218 x 36 x 30 mm Poids: ~1,3 kg Température d’utilisation: De -20°C à +60°C Conformités: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hybrid-locking-solution-vortex-vx-2400lp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCObjet
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11
    • Titre OmniClassDoor Components 

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud