Publier vos produits
Ventouse apparente - HQMAG 15S (Grade 2, ≲ 1 000N) - Mini verrouillage pour casiers de vestiaires, boites aux lettres, réfrigérateurs, armoires à pharmacie...
HQMAG

Ventouse apparente - HQMAG 15S (Grade 2, ≲ 1 000N) - Mini verrouillage pour casiers de vestiaires, boites aux lettres, réfrigérateurs, armoires à pharmacie...

La gamme mini pour des solutions spécifiques telles que les consignes, vitrines, réfrigérateurs,… et offrant une force de maintien de "Grade 2" (≲ 1 000N) Force de maintien: Grade 2 / ≲ 1 000N.
Spécification
  • Catégorie de Maintien: Grade 2 (≲ 1 000N, 100kgf) Tol. 15% Catégorie d’utilisation: Grade 3 (Public - Fréquence élevée) Endurance: Grade 9 ( > 1 000 000 de cycles) Résistance à la corrosion: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Montage: En applique Rémanence magnétique: 0% - Intrinsèque. (sans répulseur ajouté ou électronique) Contrôle de verrouillage (LSS): Reed Protection électrique: Suppresseur de pointes (MOV) Alimentation: 12/24VDC - 500/250 mA Indice IP ²: IP 43 (Sous linteau) Dimensions (L x h x p): 108 x 38 x 21 mm Poids: ~2 Kg Température d’utilisation: -40°C à +60°C Conformités: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
Spécifications techniques
  • Réference unique.Electromagnetic-Lock-HQMAG-15S
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Numéro OmniClass23-17 11 11
  • Titre OmniClassDoor Components 

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud