Publier vos produits
Ventouse apparente - HQMAG 3500++ (Grade 4 = 3 000N) solution de verrouillage pour portes intérieures et extérieures
Ventouse apparente - HQMAG 3500++ (Grade 4 = 3 000N) solution de verrouillage pour portes intérieures et extérieures
Ventouse apparente - HQMAG 3500++ (Grade 4 = 3 000N) solution de verrouillage pour portes intérieures et extérieures
    HQMAG

    Ventouse apparente - HQMAG 3500++ (Grade 4 = 3 000N) solution de verrouillage pour portes intérieures et extérieures

    Le HQMAG 3500++ a une force de maintien de Grade 4 / 3 000N. Il fait partie d’une nouvelle génération d’électroaimants doté d’une méga LED breveté « à longue distance ». Le plus puissant de cette gamme.
    Spécification
    • Catégorie de Maintien: Grade 4 (3 000N, 300 kgf) Catégorie d’utilisation: Grade 3 (Public - Fréquence élevée) Endurance: Grade 9 ( > 1 000 000 de cycles) Résistance à la corrosion: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Montage: En applique Rémanence magnétique: 0% - Intrinsèque. (sans répulseur ajouté ou électronique) Contrôle de verrouillage (LSS): Mégaled + Hall sensor + relay Protection électrique: Suppresseur de pointes (MOV) Alimentation: 12/24VDC - 500/250 mA Indice IP ²: IP 43 (Sous linteau) Dimensions (L x h x p): 238 x 48 x 26 mm Poids: ~2 kg Température d’utilisation: -40°C à +60°C Conformités: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Electromagnetic-Lock-HQMAG-3500-plusplus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCObjet
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11
    • Titre OmniClassDoor Components 

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud