Publier vos produits
VX2400-ESCAPE - Unité de gestion All-in-One des issues de secours doté d'une micro intelligence embarquée et d'une camera - Verrouillage hybride de grade 6++ (15000N)
VX2400-ESCAPE - Unité de gestion All-in-One des issues de secours doté d'une micro intelligence embarquée et d'une camera - Verrouillage hybride de grade 6++ (15000N)
VX2400-ESCAPE - Unité de gestion All-in-One des issues de secours doté d'une micro intelligence embarquée et d'une camera - Verrouillage hybride de grade 6++ (15000N)
    HQMAG

    VX2400-ESCAPE - Unité de gestion All-in-One des issues de secours doté d'une micro intelligence embarquée et d'une camera - Verrouillage hybride de grade 6++ (15000N)

    Pour apporter une véritable gestion de l’issue de secours, le VX2400-Escape est muni de nombreuses entrées dédiées aux informations extérieures (bris de glace vert, liaison centrale incendie, contrôle d’accès, RAZ,…) qui secondent les senseurs incorporés (caméra, capteur de pression, capteur de position de porte et de bon verrouillage, …). L’ensemble d’informations collectées permet à la micro-intelligence embarquée de déduire l’action appropriée à la situation.
    Spécification
    • Catégorie de Maintien: Grade 6++ (15 000N) Catégorie d’utilisation: Grade 3 (Public - Fréquence élevée) Endurance: Grade 9 ( > 1 000 000 de cycles) Résistance à la corrosion: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) En applique Rémanence magnétique: 0% - Intrinsèque. (sans répulseur ajouté ou électronique) Contrôle de verrouillage (LSS): Contact Reed Contrôle de position de porte (DSS): Contact Reed Pré-alarme agression (EW): Senseur dynamique incorporé détectant toute pression/ traction anormale sur la porte (Relais) + buzzer incorporé Protection électrique: Suppresseur de pointes (MOV) Alimentation: 24VDC - 7,2W / 0,35W Indice IP ²: IP 43 (Sous linteau) Dimensions (L x h x p): 223 x 39,4 x 64 Poids: ~1,7 kg Température d’utilisation: De -20°C à +60°C Conformités: NF S61 937-x, CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vx2400-escape
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCObjet
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11
    • Titre OmniClassDoor Components 

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud