Publier vos produits
Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Cast Iron 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

Traduit par Google,
Le CFBS1R4CFB est un boîtier de sol en fonte multiservice adapté à une utilisation au niveau du sol ou au-dessus du niveau du sol avec des entrées de conduit pour les services d'alimentation et de basse tension. Les connexions de conduits sont réalisées via des filetages NPT dans chaque catégorie électrique respective. La boîte est fournie avec des bouchons pour toutes les ouvertures de filetage NPT au cas où une ouverture n'est pas utilisée
Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-cfbs1r4cfb
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Recessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6
  • Largeur (pouces)6.58
  • Profondeur (pouces)6.32
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes