Publier vos produits
Round Wire Basket Tray

Round Wire Basket Tray

Traduit par Google,
Conception de fil croisé rond

Traits:
  • La construction soudée en T empêche les accrocs
  • Fil rond de 5 mm sur les petites tailles
  • Fil rond de 6 mm sur les grandes tailles
  • Capacité de charge élevée
  • Raccords faciles à couper et à fabriquer sur le terrain
  • 100% acier recyclé
  • Utiliser le matériel de support d'usine ou fabriquer des supports sur le chantier
  • Ouverture en maille de 2" x 4"
  • Le plateau peint comprend un masquage installé en usine pour assurer une bonne mise à la terre aux épissures ; pas besoin d'enlever la peinture lors de l'installation

Spécifications techniques
  • Réference unique.hubbell-round-wire-basket-tray-HBT0204
  • Famille de produitsBasket Tray and Ladder Rack
  • Groupe de produitsBasket Tray
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303