Publier vos produits
Rectangular Floor Box for Single-Service, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box for Single-Service, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Traduit par Google,
B2427 -- Boîte de sol rectangulaire pour service unique, béton, profondeur 1 groupe, laiton/acier estampé

Spécifications du produit:
  • Application de la boîte de sol : Rectangulaire
  • Article de la boîte de sol : Boîte de sol en acier estampé 1 groupe profond, service unique, laiton
  • Paquet d'unité : Simple
  • Quantité commandée : Carton de 1


CARACTÉRISTIQUES:
  • Matériel: Acier estampé
  • Min. Profondeur de coulée : 4,00" (101,6)
  • Ajustabilité : Complète
  • Pouce cube (cm3) Capacité par groupe : 54,0 cu. po (884,9 cm3)
  • Dimensions A : 3,90" (99,1)
  • Dimensions B : 4,81" (122,2)
  • Dimensions C : 6,00" (152,4)
  • Dimensions P : 4,38" (111,3)
  • Dimensions E : 3,19" (81,0)
  • Côtés défonçables : (1) 0,5", 1", 1,25"
  • Extrémités défonçables : (1) 0,75", (1) 1"
  • Fond défonçable : (3) 0,5", (2) 0,75"
  • Couverture en béton : incluse

Spécifications techniques
  • Réference unique.systemone-b2427
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Flush
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.91
  • Largeur (pouces)6
  • Profondeur (pouces)4.81
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes