Publier vos produits
Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Traduit par Google,
B4233 -- Boîte de sol rectangulaire, béton, profondeur 2 groupes, laiton/fonte

Spécifications du produit:
  • Application de la boîte de sol : Rectangulaire
  • Article de la boîte de sol : Boîte de sol en fonte, profondeur 2, laiton
  • Paquet d'unité : Simple
  • Quantité commandée : Carton de 1


CARACTÉRISTIQUES:
  • Matériel: Fonte
  • Min. Profondeur de coulée : 3,75" (95,3)
  • Ajustabilité : Complète
  • Pouce cube (cm3) Capacité par groupe : 36,5 cu. po (598,1 cm3)
  • Dimensions A : 3,38" (85,9)
  • Dimensions B : 4,84" (122,9)
  • Dimensions C : 8,06" (204,7)
  • Dimensions P : 4,36" (110,7)
  • Dimensions E : 6,42" (163,1)
  • Trous d'accès filetés : (6) 0,75"
  • Couverture en béton : incluse
  • Bouchons de fermeture : Inclus
  • Barrière BT amovible

Spécifications techniques
  • Réference unique.systemone-b4233
  • Famille de produitsFloor Boxes
  • Groupe de produitsFloor Box - Flush
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.38
  • Largeur (pouces)8.06
  • Profondeur (pouces)4.84
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303