Publier vos produits
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
    HUECK

    Window lambda WS 075

    Traduit par Google,
    Avantages du produit et de la transformation
    • Construction de profilés robuste avec une profondeur de profilé de 75 mm pour les fenêtres s'ouvrant dans
    • Faces profilées étroites de la combinaison dormant-ouvrant à partir de 9 mm
    • Des épaisseurs de verre jusqu'à 63 mm peuvent être utilisées, avec des joints standard également pour les vitrages autonettoyants
    • Système de fenêtre en aluminium avec un haut niveau d'isolation thermique et une zone d'isolation "Lambdatherm" optimisée avec des ponts isolants en composites innovants
    • Utilisation facultative de quincaillerie de fenêtre dissimulée ou de quincaillerie exposée établie
    • Vues intérieures et extérieures concevables différemment - des courbes douces à la rectilinéarité constante
    • Production optimisée grâce à peu d'accessoires et à l'utilisation des mêmes pièces
    • Compatible avec les séries de portes HUECK Lambda DS 075 et DS 075 FD
    Données système

    Transmission thermique : Uf ≥ 0,86 W/m2K
    Étanchéité à l'eau : (EN 12208) : Classe 9A
    Perméabilité à l'air (EN 12207) : Classe 4
    Résistance à la charge du vent (EN 12210) : Classe C5/B5
    Contrainte mécanique (EN 13115) : Classe 4
    Anti-effraction (EN 1627) : Classes RC1N, RC2N, RC2 et RC3
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Window-lambda-WS-075
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsWindow Systems (WS)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCAluminum profiles
    • Code UNSPSC30102306
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows