Publier vos produits
Humboldt Sawmill Redwood Cladding
Humboldt Sawmill Redwood Cladding
Humboldt Sawmill Redwood Cladding
Humboldt Sawmill Redwood Cladding

    Humboldt Sawmill Redwood Cladding

    Traduit par Google,
    BELLE. CHAUDE. DURABLE.

    Pourquoi choisir le séquoia ?

    Le séquoia véritable, issu de forêts gérées durablement du nord de la Californie, est une ressource naturelle et renouvelable, utilisable pour de nombreux projets de construction adaptés aux résineux. Il peut remplacer le cèdre rouge de l'Ouest et d'autres essences similaires. Les produits dérivés du séquoia comprennent des planches, des bardages, des terrasses, des clôtures, du bois d'œuvre et des poutres, permettant la construction de terrasses, de clôtures, d'aménagements de jardin, d'espaces paysagers, de bardages et de lambris, de charpentes et d'innombrables autres projets d'intérieur et d'extérieur. Peu de matériaux de construction offrent une telle combinaison de beauté naturelle, de chaleur, de durabilité et de polyvalence. Le séquoia se travaille facilement avec des outils de menuiserie classiques et accepte parfaitement les peintures, les teintures et autres finitions. Mais c'est sa riche couleur rouge qui le rend légendaire. Chaque planche de séquoia est unique. Un tel caractère distinctif est incomparable à celui des produits alternatifs synthétiques.

    Revêtement en séquoia

    Le bardage en séquoia de Humboldt Sawmill est un bois naturel éprouvé, idéal pour les projets de bardage, de lambris et de revêtement, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Il peut être utilisé comme élément principal ou mur d'accent, et permet également de réaliser des détails élégants sous les avant-toits et les soffites, ainsi que pour les plafonds. Le bardage en séquoia s'harmonise parfaitement avec d'autres matériaux tels que la pierre, le stuc, le béton et le plâtre. Originaire de la côte nord de la Californie, le séquoia possède des caractéristiques de performance exceptionnelles parmi les résineux américains. Sa stabilité dimensionnelle supérieure répond particulièrement aux exigences des applications de bardage extérieur. La durabilité naturelle reconnue du séquoia, sa résistance aux intempéries, la tenue de sa finition, sa résistance au feu et ses propriétés isolantes en font un matériau idéal pour pratiquement tous les projets et tous les climats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.humboldt-sawmill-redwood-cladding
    • Famille de produitsHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • Groupe de produitsRedwood Exterior Siding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201407 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roofing and Siding Panels
    • Numéro OmniClass23-13 37 15
    • Titre OmniClassExterior Siding