Publier vos produits
HydraWedge™ SM50 - Wedge Barrier
HySecurity

HydraWedge™ SM50 - Wedge Barrier

Traduit par Google,

HydraWedge™ SM50 | Barrière anti-collision | HVM

Sécurité intégrée au sol à ouverture rapide et sans faille. Le coin de fondation peu profond est équipé de la puissance hydraulique et des commandes HySecurity. Cette barrière de sécurité à cale pour véhicules à cycle élevé est certifiée anti-collision aux niveaux national et international.

Évaluation : Barrière de sécurité anti-collision à pénétration zéro*.

Fiable : Wedge longue durée et nécessitant peu d'entretien avec sauvegarde UPS en option offrant des centaines de cycles après une panne de courant.

Programmable : paramètres personnalisés et configurables pour les exigences spécifiques du site.

Rapide : les temps d'ouverture en seulement une seconde offrent un cycle élevé, rapide tout au long de la gestion du trafic et maintiennent une sécurité élevée.

Installation : Installation rapide, faible encombrement et fondation utilisant une conception de montage peu profonde de 12 pouces et un minimum de barres d'armature.

Dépannage : Dépannage système facile avec journal des événements intégré.

Fabriqué aux États-Unis : conçu, testé et fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux provenant du monde entier.

Spécification
  • Features:

    Rating: Zero-penetration, crash-rated wedge barrier*. 

    Reliable: Long-life, low-maintenance wedge with optional UPS backup providing hundreds of cycles after power loss. 

    Programmable: Customized, configurable settings for site specific requirements. 

    Fast: Open times in as little as one second provide high cycle, fast throughout for managing traffic and maintain high security. 

    Installation: Fast installation, small footprint and foundation using 12 inch shallow mount design and minimal rebar. 

    Troubleshooting: Easy system troubleshooting with onboard event log. 

    Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

    HydraWedge

  • Wedge barricades
  • High-security barriers
  • Crash-rated systems
  • Vehicle access control
  • Anti-ram barriers
  • Perimeter security
  • Government facilities
  • Military bases
  • Critical infrastructure
  • Emergency deployment

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hydrawedge-sm50
    • Famille de produitsIndustrial Security Gate Operator
    • Groupe de produitsHostile Vehicle Mitigation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Barrières / Sécurité
    • Classification IFCÉlément d'ouverture
    • Code ETIMEC003214
    • Nom ETIMWedge
    • Code CSI MasterFormat 201434 71 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vehicle Crash Barriers
    • Numéro OmniClass23-11 25 15
    • Titre OmniClassPerimeter Gates