Publier vos produits
SlideSmart™ DC - Slide Gate Operator
SlideSmart™ DC - Slide Gate Operator
SlideSmart™ DC - Slide Gate Operator
SlideSmart™ DC - Slide Gate Operator
    HySecurity

    SlideSmart™ DC - Slide Gate Operator

    Traduit par Google,

    SlideSmart™ DC | Opérateur de portail coulissant

    Opérateur de portail coulissant fiable avec batterie de secours. Opérateur de portail coulissant à entraînement par chaîne, ménageant les équipements du portail grâce à des fonctionnalités telles que le démarrage et l'arrêt progressifs, des vitesses réglables et la détection d'obstruction adaptative. Idéal pour les applications solaires.

    Caractéristiques:

    Limite de poids et de longueur : Déplacez les barrières jusqu'à 1 500 lb et 40 pi.

    Fiable : La batterie de secours offre une autonomie allant jusqu'à 1 220 m. Des batteries supplémentaires permettent d'atteindre une autonomie allant jusqu'à 7 600 m.

    Programmable : plus de 70 paramètres configurables par l'utilisateur pour répondre aux exigences spécifiques du site.

    Batterie : surveillez l'état de la batterie et maximisez sa durée de vie grâce au système de changement intelligent.

    Diagnostic : Dépannage système facile avec journal des événements intégré.

    Réglable : Vitesses d'ouverture et de fermeture indépendantes et réglables sur le terrain.

    Fabriqué aux États-Unis : conçu, testé et fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux d'origine mondiale.


    Spécification
    • Features:

      Weight and length limit: Move gates up to 1,500 lb and 40 ft. 

      Reliable: Battery backup provides up to 4,000 ft of travel. Upgrade batteries for up to 25,000 ft. 

      Programmable: Over 70 user configurable settings to meet site specific requirements. 

      Battery: Monitor battery conditions and maximize life with the intelligent changing system. 

      Diagnostics: Easy system troubleshooting with onboard event log. 

      Adjustable: Independent, field-adjustable open and close speeds. 

      Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally source materials.

      • Slide gate operators
      • Automated gates
      • Residential security
      • Commercial gate systems
      • Access control
      • Safety sensors
      • Smart gate technology
      • Industrial security
      • Wireless communication
      • Gate management
      • Slide Gate

    Spécifications techniques
    • Réference unique.slidesmart-dc
    • Famille de produitsCommercial Security Gates Operator
    • Groupe de produitsSecurity Slide Gate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Barrières / Sécurité
    • Classification IFCÉlément d'ouverture
    • Code ETIMEC001093
    • Nom ETIMSliding gate operator
    • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding gate systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 11
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Operators
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
    • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators