Publier vos produits
SlideSmart™HD - Slide Gate Operator
SlideSmart™HD - Slide Gate Operator
SlideSmart™HD - Slide Gate Operator
SlideSmart™HD - Slide Gate Operator
    HySecurity

    SlideSmart™HD - Slide Gate Operator

    Traduit par Google,

    SlideSmart™HD | Opérateur de portail coulissant

    Déplacez facilement des portails grands et lourds

    Motorisation de portail coulissant robuste, montée sur socle ou sur poteau, avec batterie de secours. Réduit l'usure du portail et de la motorisation grâce à un démarrage et un arrêt progressifs contrôlés.

    Caractéristiques:

    Limite de poids et de longueur : Déplacez les barrières jusqu'à 3 500 lb et 50 pi.

    Conception : Enceinte résistante aux rongeurs entièrement en acier, montée sur poteau ou sur socle.

    UPS : batterie de secours standard pour maintenir les portails en mouvement jusqu'à 100 cycles, avec des mises à niveau de batterie jusqu'à 600 cycles.

    Programmable : plus de 70 paramètres configurables par l'utilisateur pour répondre aux exigences spécifiques du site.

    Vitesse : les cycles HD 15F prennent la moitié du temps par rapport aux opérateurs standard.

    Dépannage : Dépannage système facile avec journal des événements intégré.

    Batterie : surveillez l'état de la batterie et maximisez sa durée de vie grâce au système de charge intelligent.

    Modernisation : modernisez facilement des opérateurs de profil similaires prêts à l'emploi.

    Fabriqué aux États-Unis : conçu, testé et fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux d'origine mondiale.

    Spécification
    • Features:

      Weight and length limit: Move gates up to 3,500 lb and 50 ft. 

      Design: Post mount or pad mount all steel rodent resistant enclosure. 

      UPS: Standard battery backup to keep gates moving up to 100 cycles, with battery upgrades for up to 600 cycles. 

      Programmable: Over 70 user configurable settings to meet site specific requirements. 

      Speed: HD 15F cycles in half the time as standard operators. 

      Troubleshooting: Easy system troubleshooting with onboard event log. 

      Battery: Monitor battery conditions and maximize life with the intelligent charging system. 

      Retrofit: Easily retrofit similar profile operators out-of-the-box. 

      Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally source materials.

      Sliding Gate

      • Slide gate automation
      • Automated slide gates
      • Driveway slide gates
      • Ornamental slide gates
      • Residential slide gates
      • Commercial slide gate operators
      • Battery backup Slide gate automation
      • Battery backup Automated slide gates
      • Battery backup Driveway slide gates
      • Battery backup Ornamental slide gates
      • Battery backup Residential slide gates
      • Battery backup Commercial slide gate operators

      General Keywords:

      • hysecurity gate openers
      • hysecurity garage door openers
      • Smart garage door openers
      • Automatic gate operators
      • Residential garage door openers
      • Commercial garage door openers
      • Industrial gate operators
      • Smart home access control
      • hysecurity access solutions

      Product-Specific Keywords:

      • hysecurity garage door opener
      • hysecurity swing gate opener
      • hysecurity slide gate operator
      • hysecurity overhead door opener
      • hysecurity belt drive opener
      • hysecurity chain drive opener
      • hysecurity wall mount opener
      • hysecurity battery backup opener
      • hysecurity keyless entry system
      • hysecurity wireless control panel

      Feature-Based Keywords:

      • Smart garage door automation
      • Smartphone-controlled garage doors
      • WiFi-enabled garage door opener
      • Battery backup gate operator
      • Heavy-duty commercial gate opener
      • Quiet garage door openers
      • Solar-powered gate operators
      • Remote access garage doors
      • Automatic gate safety sensors
    Spécifications techniques
    • Réference unique.slidesmart-hd
    • Famille de produitsCommercial Security Gates Operator
    • Groupe de produitsSecurity Slide Gate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Barrières / Sécurité
    • Classification IFCÉlément d'ouverture
    • Code ETIMEC001093
    • Nom ETIMSliding gate operator
    • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding gate systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 11
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Operators
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
    • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators