Publier vos produits
SmartTouch™720/725
SmartTouch™720/725
SmartTouch™720/725
    HySecurity

    SmartTouch™720/725

    Traduit par Google,

    Toucher intelligent

    Conçu pour un maximum de cycles et une longue durée de vie, le contrôleur SmartTouch répond aux besoins des applications les plus sécurisées. Caractéristiques 3 Dépannage Enregistrez les configurations de l'opérateur et dépannez le système via l'application d'installation pour smartphone ou USB. Compatibilité Compatible avec les accessoires Nice : récepteur OXI, émetteurs ERA et INTI et cellules photo BlueBUS. Détecteur de véhicule 4 ports pour détecteurs de véhicules HySecurity Hy5B ​​2.0, permettant des fonctionnalités avancées. Configurable Trois relais utilisateur configurables plus E/S SmartTouch Module d'extension pour 5 sorties relais supplémentaires.

    Capacité de surveillance et de gestion à distance facile avec écran OLED HyNet™ intégré L'OLED 32 caractères offre une fiabilité accrue pour la programmation et le dépannage. Application d'installation SmartTouch 725 Application d'installation pour une configuration simplifiée et des diagnostics à distance.

    Caractéristiques:

    Capteur de piégeage inhérent adaptatif (IES) Tout obstacle au déplacement du portail est détecté par le système, ce qui arrête le mouvement du portail conformément aux normes de sécurité UL 325. Le système intelligent surveille l'alimentation du portail, puis adapte l'IES pour qu'il se déclenche à un seuil réglable supérieur à la puissance normale. Technologie HyNet™ intégrée Fournit des capacités de gestion à distance via Ethernet : signalez en toute sécurité l'état du système de portail, le talonnage des véhicules, les coups de portail, les pannes de fonctionnement, etc. Le tout en temps réel pour maintenir la sécurité du périmètre. De plus, configurez des alertes par e-mail pour communiquer les problèmes à l'installateur, à l'installation ou aux intervenants de sécurité.

    Spécification
    • Features:

      Adaptive Inherent Entrapment Sensor (IES) Any impediment to gate travel is sensed by the system, stopping gate movement per UL 325 safety standards. The intelligent system monitors gate power then adapts the IES to trip at an adjustable threshold above normal power. Integrated HyNet™ Technology Provides remote management capabilities over ethernet: securely report gate system status, vehicle tailgating, gate hits, failure to operate, and more. All in real time to maintain perimeter security. Additionally, configure email alerts to communicate issues to installer, facility or security responders.


      Adaptive Inherent Entrapment Sensor (IES) Any impediment to gate travel is sensed by the system, stopping gate movement per UL 325 safety standards. The intelligent system monitors gate power then adapts the IES to trip at an adjustable threshold above normal power. Integrated HyNet™ Technology Provides remote management capabilities over ethernet: securely report gate system status, vehicle tailgating, gate hits, failure to operate, and more. All in real time to maintain perimeter security. Additionally, configure email alerts to communicate issues to installer, facility or security responders.

      Sliding Gate

      • Swing gate automation
      • Slide gate automation
      • Automated swing gates
      • Driveway swing gates
      • Ornamental swing gates
      • Residential swing gates
      • Commercial swing gate operators
      • Automated Slide gates
      • Driveway Slide gates
      • Ornamental Slide gates
      • Residential Slide gates
      • Commercial Slide gate operators
      • Controllers
      • 720/725
      • SmartTouch
      • STC 720/725

      General Keywords:

      • hysecurity gate openers
      • hysecurity garage door openers
      • Smart garage door openers
      • Automatic gate operators
      • Residential garage door openers
      • Commercial garage door openers
      • Industrial gate operators
      • Smart home access control
      • hysecurity access solutions

      Product-Specific Keywords:

      • hysecurity garage door opener
      • hysecurity swing gate opener
      • hysecurity slide gate operator
      • hysecurity overhead door opener
      • hysecurity belt drive opener
      • hysecurity chain drive opener
      • hysecurity wall mount opener
      • hysecurity battery backup opener
      • hysecurity keyless entry system
      • hysecurity wireless control panel

      Feature-Based Keywords:

      • Smart garage door automation
      • Smartphone-controlled garage doors
      • WiFi-enabled garage door opener
      • Battery backup gate operator
      • Heavy-duty commercial gate opener
      • Quiet garage door openers
      • Solar-powered gate operators
      • Remote access garage doors
      • Automatic gate safety sensors
    Spécifications techniques
    • Réference unique.smart-touch-720-725
    • Famille de produitsCommercial Security Gates Operator
    • Groupe de produitsSecurity Traffic Control
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Barrières / Sécurité
    • Code ETIMEC001093
    • Nom ETIMSliding gate operator
    • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding gate systems
    • Code CSI MasterFormat 201401 55 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Traffic Control
    • Numéro OmniClass23-39 11 11 17
    • Titre OmniClassTraffic Control