Publier vos produits
StrongArm® - Traffic Control Arm
StrongArm® - Traffic Control Arm
StrongArm® - Traffic Control Arm
StrongArm® - Traffic Control Arm
StrongArm® - Traffic Control Arm
    HySecurity

    StrongArm® - Traffic Control Arm

    Traduit par Google,

    StrongArm® | Bras de contrôle de la circulation

    Contrôle de la circulation à plusieurs voies fiable et nécessitant peu d'entretien

    La solution privilégiée pour le contrôle du trafic, éprouvée par des décennies de service fiable

    Caractéristiques:

    Portée : Relevez les bras de barrière jusqu'à 36 pieds de long pour des points d'accès larges pour les véhicules.

    Rapide : levez le bras en seulement 2 secondes (selon la longueur) pour maintenir la circulation.

    Dégagement : pivote à 90° pour ouvrir complètement les bras jusqu'à 28 pi, permettant un accès libre aux véhicules de grande taille.

    Programmable : configurable selon les exigences spécifiques du site.

    Robuste : châssis en acier sécurisé et couvercle inviolable

    Application : Contrôles primaires/secondaires faciles avec les opérateurs de portail HySecurity.

    Modèles : Modèle DOT avec châssis en acier galvanisé standard et support de bras de rupture.

    Visible : Le 14F est équipé d'un bras éclairé pour une visibilité nocturne.

    Sûr : Le support de bras de rupture disponible arrête la barrière, protégeant les piétons, les véhicules et l'équipement.

    Fabriqué aux États-Unis : conçu, testé et fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux provenant du monde entier.

    Spécification
    • Features:

      Reach: Raise barrier arms up to 36 ft long for broad vehicle access points. 

      Fast: Raise arm in as little as 2 seconds (depending on length) to keep traffic flowing. 

      Clearance: Rotates 90° to fully open arms up to 28 ft., allowing tall vehicles free access. 

      Programmable: Configurable to specific site requirements. 

      Tough: Secure steel chassis and tamper resistant cover 

      Application: Easy primary/secondary controls with HySecurity gate operators. 

      Models: DOT model with standard galvanized steel chassis and breakaway arm bracket. 

      Visible: 14F features available lighted arm for nighttime visibility. 

      Safe: Available breakaway arm mount stops gate, protecting pedestrians, vehicles, and equipment. 

      Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

      Traffic Arm

      • Gate automation
      • Automated gates
      • Driveway gates
      • Industrial gate openers
      • Commercial gate operators
      • Lift Arm Parking Gates
      • Rising arm vehicular barriers
      • Drop arm
      • boom barrier
      • boom gate
      • access barrier arm
      • bar gates
      • parking gates
      • parking arm
      • automatic barrier arms
      • Folding Arm Barriers
      • Articulated Arm Barriers

      General Keywords:

      • hysecurity gate openers
      • hysecurity garage door openers
      • Smart garage door openers
      • Automatic gate operators
      • Commercial garage door openers
      • Industrial gate operators
      • Smart home access control
      • hysecurity access solutions

      Product-Specific Keywords:

      • hysecurity garage door opener
      • hysecurity swing gate opener
      • hysecurity slide gate operator
      • hysecurity overhead door opener
      • hysecurity belt drive opener
      • hysecurity chain drive opener
      • hysecurity battery backup opener
      • hysecurity keyless entry system
      • hysecurity wireless control panel

      Feature-Based Keywords:

      • Smart garage door automation
      • Smartphone-controlled garage doors
      • WiFi-enabled garage door opener
      • Battery backup gate operator
      • Heavy-duty commercial gate opener
      • Quiet garage door openers
      • Solar-powered gate operators
      • Remote access garage doors
      • Automatic gate safety sensors


      Spécifications techniques
      • Réference unique.strongarm
      • Famille de produitsCommercial Security Gates Operator
      • Groupe de produitsSecurity Traffic Control
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-01-21
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Barrières / Sécurité
      • Classification IFCÉlément d'ouverture
      • Code ETIMEC001093
      • Nom ETIMSliding gate operator
      • Code Uniclass 2015Pr_30_59_59_72
      • Description de l'Uniclass 2015Rising arm vehicular barriers
      • Code CSI MasterFormat 201411 12 33.13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Lift Arm Parking Gates
      • Numéro OmniClass23-11 23 19
      • Titre OmniClassParking Gates