Publier vos produits
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
    HySecurity

    WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier

    Traduit par Google,

    WedgeSmart™ DC | Barrière anti-collision | HVM

    Sécurité et contrôle du trafic en un seul appareil

    Cale électromécanique et bras de barrière intégré, conçus pour arrêter les véhicules de tourisme.

    Caractéristiques:

    Taille du bras : Configurations pour prendre en charge des largeurs de voie de 9, 10, 12 ou 14 pieds.

    Programmable : paramètres personnalisés et configurables pour les exigences spécifiques du site.

    Visible : Éclairage intégré pour la sécurité.

    Fiable : fonctionne jusqu'à 150 cycles après une panne de courant alternatif avec une alimentation de secours UPS en option*.

    Options : Bras droit ou articulé.

    Efficace : Bras de barrière à fonctionnement indépendant pour les périodes de trafic élevé.

    Sécurité : Le bras de rupture et d'arrêt protège les personnes et les biens en cas de collision avec un véhicule.

    Installation : Montage en surface - Installation facile et rapide.

    Fabriqué aux États-Unis : conçu, testé et fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux provenant du monde entier.

    Spécification
    • Features:

      Arm size: Configurations to support lane widths of 9, 10, 12, or 14 ft. 

      Programmable: Customized, configurable settings for site specific requirements. 

      Visible: Integrated lighting for safety. 

      Reliable: Operates for up to 150 cycles after AC power loss with optional UPS backup*. 

      Options: Straight or articulating arm.

      Efficient: Independently operated barrier arm for high traffic periods. 

      Safety: Breakaway, stop motion arm protects people and property in case of vehicle strike. 

      Installation: Surface mount - Easy, quick installation. 

      Made is USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

      Wedgesmart

    • Wedge barricades
    • High-security barriers
    • Crash-rated systems
    • Vehicle access control
    • Anti-ram barriers
    • anti-ram wedge
    • Perimeter security
    • Government facilities
    • Military bases
    • Critical infrastructure
    • Emergency deployment
    • Battery backup Swing gate automation
    • Battery backup wedge
    • battery backup wedge and barrier arm
    • battery backup wedge and traffic arm
    • Battery backup rental car facility
    • Battery backup rental car facility crash
    • crash rental facility
    • Battery backup high security wedge
    • Battery backup crash high security wedge
      • Crash barrier arms
      • crash traffic arm
      • crash traffic barrier
      • crash Vehicle access control
      • crash Perimeter security
      • Crash Critical infrastructure
      • crash Emergency deployment
      • active vehicle barrier
      • final denial barrier
      • dual arm barrier
      • dual arm barrier crash
      • final denial barrier crash
      • drop arm barrier
      • Crash drop arm barrier
      • crash beam
      • avb
      • avb crash
      • High security
      • crash test certified
      • beam barricades
      • anti-terrorist
      • military security
      • government security
      • Surface Mounted Solutions
      • Critical Infrastructure Security
      • Government/Federal Buildings
      • Airport Security
      • Seaport Security
      • Parking Solutions
      • m30/m50
      • crash engineered
      • hysecurity
      • crash rated
      • astm f2656
      • astm f2656 2017
      • Department of state k ratings
      • Department of defense k ratings
      • sc40
      • fs30
      • k4




    Spécifications techniques
    • Réference unique.wedgesmart-dc
    • Famille de produitsIndustrial Security Gate Operator
    • Groupe de produitsHostile Vehicle Mitigation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Barrières / Sécurité
    • Code ETIMEC003214
    • Nom ETIMWedge
    • Code Uniclass 2015TE_10_40_80
    • Description de l'Uniclass 2015Wedges
    • Code CSI MasterFormat 201434 71 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vehicle Crash Barriers
    • Numéro OmniClass23-39 11 11 11 11
    • Titre OmniClassCrash Barriers ( including Impact Attenuating Devices)