Publier vos produits
Flexible wall system with metal shelf Paper
Hyllteknik

Flexible wall system with metal shelf Paper

Traduit par Google,
Le rail de support est vissé horizontalement sur le mur et les montants suspendus sont simplement suspendus. Le système d'étagères est recommandé lorsque vous souhaitez pouvoir modifier l'intérieur au besoin. En combinaison avec des étagères complètes, cela devient un système mural à la fois flexible et rapide à monter. L'étagère en métal Paper associée à notre armoire offre un intérieur élégant et élégant. Choisissez des couleurs de bois et de revêtement en poudre dans notre catalogue.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fhsmphp
  • Famille de produitsShelving system
  • Groupe de produitsFlexible wall system
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2212
  • Profondeur (mm)336
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56