Publier vos produits
L-stand with sound absorber low and metal shelf Modern
Hyllteknik

L-stand with sound absorber low and metal shelf Modern

Traduit par Google,
Les étagères autoportantes sont disponibles en version simple face et double face. Le support en L fixé contre le mur et les supports en T peuvent être librement positionnés dans la pièce. Ces gradins peuvent être livrés avec des absorbeurs de bruit dans la section de départ et secondaire. Deux plateaux cassettes absorbent les capsules et relient les supports. Est destiné aux étagères de 800 de largeur. Veuillez essayer avec l'étagère en métal Modern. Choisissez la combinaison de couleurs des panneaux et des couleurs de revêtement en poudre dans notre catalogue.
Spécifications techniques
  • Réference unique.lsmllophm
  • Famille de produitsShelving system
  • Groupe de produitsFreestanding shelving system
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1390
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)360
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56