Publier vos produits
Permanent wall system with Wood ex 3
Hyllteknik

Permanent wall system with Wood ex 3

Traduit par Google,
Le système de mur permanent est solide, simple et flexible. Le rail mural est monté verticalement sur le mur et comporte des trous perforés sur toute la longueur pour un réglage facile de la hauteur des supports et des extrémités de l'étagère. C'est une étagère facile et abordable adaptée au stockage dans le stockage et les archives. Mais avec un peu d'imagination et des choix créatifs de matériaux, les rails muraux peuvent également être utilisés là où l'apparence est élevée. La collection Wood peut être combinée selon les besoins. Voici une solution compressée avec les différents types d'étagères. Choisissez des couleurs de bois et de revêtement en poudre dans notre catalogue.
Spécifications techniques
  • Réference unique.pvsmw3
  • Famille de produitsShelving system
  • Groupe de produitsPermanent wall system
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2573
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)334
Liens
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe