Publier vos produits
IDEALRAIN Ensemble de douche thermostatique

IDEALRAIN Ensemble de douche thermostatique

Douchette Ø 120 mm double coque avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars 3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage. Picots en silicone Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m Support douchette coulissant. Porte-savon chrome
Spécification
  • IDEALRAIN SHR EXP &KIT/I'R 3F 900 NEW
Spécifications techniques
  • Réference unique.A6368
  • Famille de produitsIDEALRAIN
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)904
  • Largeur (mm)304
  • Profondeur (mm)316
Liens
En rapport
  • Poids net (Kg)3.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

L'Europe
France