Publier vos produits
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,

Cette cabine de douche monobloc avec carrelage simulé est fabriquée à partir de deux couches d'un composite renforcé de fibre de verre roulé à la main, d'une couche intermédiaire de polyester pulvérisé et d'une finition en gel coat polyester insaturé. La tuile simulée de 6 pouces x 24 pouces offre classe et confort dans une conception conforme à l'ADA. La plaque inférieure renforcée d'EverFab et le matériau de noyau composite renforcé en font une unité robuste idéale pour le placement des barres d'appui et du siège.

  • Conception de sol antidérapante
  • Renfort intégré pour soutenir les barres d'appui et le siège conformes à l'ADA
  • Plaque inférieure pré-nivelée qui ne nécessite ni mortier ni nivellement pour l'installation
  • Un poids d'environ 130 livres
  • Garantie limitée de 30 ans
Spécification
  • Shower Stall:
    1. Model: No. TS6032T624A
    2. Description: One-piece tub-shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, 6”x24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 74-1/2 inches high
    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
    6. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]
    7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Spécifications techniques
  • Réference unique.ts6032t624a
  • Famille de produitsANSI A - ADA - CA Title 24
  • Groupe de produitsTS6032T624A
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)74.5
  • Largeur (pouces)60
  • Profondeur (pouces)32
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)130
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis