Publier vos produits
Wall spout
Wall spout
Wall spout
Wall spout
Wall spout

    Wall spout

    Traduit par Google,
    Bec mural
    Spécification
    • New wall spout with rings logo Ideal Standard, chrome Aerator M24x1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BD519
    • Famille de produitsExtra
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)285
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_08
    • Description de l'Uniclass 2015Bath spouts
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe