Publier vos produits
Z1395XL Lead-Free Yard Hydrant
Zurn

Z1395XL Lead-Free Yard Hydrant

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Traduit par Google,

Borne d'incendie apparente, sans plomb et résistante au gel. Elle est dotée d'une tête en fonte Dura-Coated et d'une poignée de levage verrouillable, d'un boîtier en acier galvanisé, de composants intérieurs en bronze et en acier inoxydable, d'un raccord d'entrée de 19 mm (3/4 po) avec orifice de drainage taraudé de 3 mm (1/8 po) sur le boîtier et d'un raccord de tuyau mâle de 19 mm (3/4 po).

Les produits Zurn « XL » sans plomb sont une gamme de produits de plomberie durables, conçus et fabriqués conformément aux lois nationales et aux réglementations locales imposant des teneurs maximales en plomb. Les produits Zurn « XL » sont fabriqués conformément à l'article 1417 de la loi fédérale SWDA.

Mots-clés : borne d'incendie de jardin sans plomb, système de borne d'incendie de jardin, borne d'incendie de jardin sans plomb Zurn, borne d'incendie de jardin Zurn

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1395xl
  • Famille de produitsHydrants & Water Hammer Arrestors
  • Groupe de produitsPost & Yard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte