Publier vos produits
White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole

White 45cm Back Outlet Washbasin, No Taphole

Traduit par Google,
Sortie arrière pour lavabo blanc 45 cm, sans trou de robinetterie
Spécification
  • 45 cm washbasin back outlet, no tapholes
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0013
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWall hung hand rinse basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)148
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)437
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Poids net (Kg)11
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

L'Europe