Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
idealstandard/products/011f5aca-926f-492b-9777-bfa46f1a53bb
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Baignoires et Spas
CONNECT AIR Pare-bain
Indisponible en États-Unis
Ideal Standard
Suivre
CONNECT AIR Pare-bain
En acrylique. A encastrer. Châssis métallique à vérins réglables à monter. Pieds à commander séparément Courbe, amovible et réversible. Hauteur 141 cm. Verre transparent et profilés chromés.
Télécharger
Spécification
Spécification
CONNECT AIR BTH SCR B/SILVR REGULAR UNH
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
E1136
Famille de produits
CONNECT AIR
Groupe de produits
BATH SCREEN
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-02-21
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
100
Largeur (mm)
900
Profondeur (mm)
1475
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Verre
Poids net (Kg)
16
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Baignoires et Spas
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Bathtubs
Code UNSPSC
30181501
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Description de l'Uniclass 2015
Baths
Numéro OmniClass
23-31 15 00
Titre OmniClass
Bathtubs
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Télécharger
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Télécharger
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Télécharger
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Télécharger
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Télécharger
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Télécharger