Publier vos produits
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
    DURAVIT AG

    Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330

    4.8 sur 5 étoiles4.8(15 Avis)
    Traduit par Google,
    • 2 pentes de dossier offrent un coin salon confortable pour deux
    • Sur pied
    • Comprend un effaceur de saleté pour un nettoyage facile des taches légères
    • Possibilité d'installation d'une poignée de baignoire Duravit pour une entrée et une sortie en toute sécurité (installation uniquement possible en usine)
    • L'appui-tête moulé offre un soutien parfait pour votre tête, avec une position inclinée confortable
    • Surface antidérapante pour une assise ferme lors de la douche (classe de résistance au glissement B)
    • Offre suffisamment d'espace pour deux personnes
    • L'ensemble de vidange à bouton-poussoir peut être fermé et ouvert d'une simple pression du doigt, ce qui facilite le barrage ou l'évacuation de l'eau
    • Panneau sans couture, comme issu d'un seul moulage
    • Différents dossiers vous permettent de changer de position lorsque vous êtes allongé pour un confort accru
    • avec trop-plein
    Spécification
      • Duravit Cape Cod Bathtub, 1855x885 mm White Matt, Freestanding, Seamless panel, Polymer cast - DuraSolid A, Oval, Number of backrests: 2, Overflow, Incl. cable-driven waste and overflow, Special waste and overflow - 700330000000000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cape-Cod-Bathtub-1855x885-mm-700330
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)507
    • Largeur (mm)1855
    • Profondeur (mm)885
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondairePolymer
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)118
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures