Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
idealstandard/products/427633e7-457c-4861-b827-c60fef1bad85
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Baignoires et Spas
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Indisponible en États-Unis
Ideal Standard
Suivre
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Télécharger
Spécification
Spécification
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
E1248
Famille de produits
Sanitary
Groupe de produits
Baths
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-12-05
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
500
Largeur (mm)
1200
Profondeur (mm)
1200
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealstandard.it
Instructions d'installation
http://www.idealstandard.it
Certification du produit
http://www.idealstandard.it
Description technique
http://www.idealstandard.it
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acrylique
Poids net (Kg)
20
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Baignoires et Spas
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Description de l'Uniclass 2015
Baths
Numéro OmniClass
23-31 15 00
Titre OmniClass
Bathtubs
Disponibilité de la région
L'Europe
Italie
Produits similaires
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Télécharger
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Télécharger
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Télécharger
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Télécharger
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Télécharger
DURAVIT AG
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
4.8
(
15
)
Télécharger