Publier vos produits
CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG
CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG

    CONNECT VAN ANG 140X140mm INC BEU IG

    Traduit par Google,
    Baignoire d'angle pour installation encastrée - 140x140x58
    Spécification
    • Corner tub for recessed installation - 140x140x59
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E1250
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)58
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs

    Disponibilité de la région

    L'Europe