Publier vos produits
TONIC II Lave-mains 46 x 31 cm
 version droite
TONIC II Lave-mains 46 x 31 cm
 version droite
TONIC II Lave-mains 46 x 31 cm
 version droite
TONIC II Lave-mains 46 x 31 cm
 version droite
TONIC II Lave-mains 46 x 31 cm
 version droite
TONIC II Lave-mains 46 x 31 cm
 version droite

    TONIC II Lave-mains 46 x 31 cm version droite

    En grès fin. Percé 1 trou à droite ou à gauche pour la robinetterie Cache-bonde en céramique. Système de trop-plein caché, IdealFlow gain de place, fourni avec le meuble dédié : ce système a été spécialement conçu pour une installation avec meuble, afin d'optimiser au maximum l'espace disponible dans l'espace rangement du meuble. Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis. Pour installation avec meuble sous lavabo-plan uniquement. S'installe avec : - meuble lave mains, réf. R4306..
    Spécification
    • Lavamani con foro laterale aperto. Copripiletta di scarico in ceramica, removibile, a corredo. Disponibile nella versione destra e sinistra. Installazione su mobile Tonic II (con nuovo sistema troppopieno nascosto Ideal Flow compatto incluso nel mobile) versione destra R4306 o versione sinistra R4318. Installazione su mensola sottolavabo lavabo Tonic II R4314 o con sifone lineare R6625AA. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Spécifications techniques
    • Réference unique.K0867
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsPedestal wash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)310
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basin systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe