Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
idealstandard/products/6647ab69-a9c5-48e3-b525-9f82454d5312
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Baignoires et Spas
HOTLINE Baignoire d'angle 140 x 140 cm
Indisponible en États-Unis
Ideal Standard
Suivre
HOTLINE Baignoire d'angle 140 x 140 cm
En acrylique. Traitement de la surface externe par fibre de verre. Fond et bord renforcés. A encastrer avec tablier(s) en acrylique (en option) Livrée sans vidage Ø 52 mm. Set de pieds à commander séparément
Télécharger
Spécification
Spécification
HOTLINE TUB CORNER 140X140 WHITE
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
K2751
Famille de produits
HOTLINE
Groupe de produits
Bath Tub
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-02-21
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
465
Largeur (mm)
1400
Profondeur (mm)
1400
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Vidéo d'instruction
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acrylique
Poids net (Kg)
23
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Baignoires et Spas
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Description de l'Uniclass 2015
Baths
Numéro OmniClass
23-31 15 00
Titre OmniClass
Bathtubs
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Produits similaires
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Télécharger
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Télécharger
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Télécharger
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Télécharger
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Télécharger
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Télécharger