Publier vos produits
I.BAIGNOIRE LIFERECTANGULAIRE 170X75 AVEC PIEDS
I.BAIGNOIRE LIFERECTANGULAIRE 170X75 AVEC PIEDS

    I.BAIGNOIRE LIFERECTANGULAIRE 170X75 AVEC PIEDS

    I.lifeBaignoire Rectangulaire 170x75 avec pieds
    Spécification
    • I.lifeBaignoire Rectangulaire 170x75 avec pieds - Blanc
    Spécifications techniques
    • Réference unique.R0447
    • Famille de produitsI.life
    • Groupe de produitsBath
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)1700
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France