Publier vos produits
I.BAIGNOIRE RECTANGULAIRE 180X80 AVEC PIEDS
I.BAIGNOIRE RECTANGULAIRE 180X80 AVEC PIEDS

    I.BAIGNOIRE RECTANGULAIRE 180X80 AVEC PIEDS

    4.4 sur 5 étoiles4.4(15 Avis)
    I.lifeBaignoire rectangulaire 180x80 avec pieds
    Spécification
    • I.lifeBaignoire Rectangulaire 180x80 avec pieds - Blanc
    Spécifications techniques
    • Réference unique.R0449
    • Famille de produitsI.life
    • Groupe de produitsBath
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)1800
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)23.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs

    Disponibilité de la région

    L'Europe