Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
idealstandard/products/60747313-8fce-4e0b-a659-08de51184b5f
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Lavabos et vasques
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
Indisponible en États-Unis
Ideal Standard
Suivre
STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL
Traduit par Google,
Voir l'original
Strada II Vasque Ovale 60 cm, Sans Débordement, En Boîte, Blanc
Télécharger
Spécification
Spécification
Oval 600x400 mm countertop washbasin on countertop without hole for taps and without overflow hole. Ceramic cover supplied. Template and fixings included in the package.
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
T2981
Famille de produits
Sanitary
Groupe de produits
Counter top wash basins
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-06-17
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
130
Largeur (mm)
600
Profondeur (mm)
400
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealstandard.com
Certification du produit
http://www.idealstandard.com
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Céramique
Poids net (Kg)
11
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_96_18
Description de l'Uniclass 2015
Counter top wash basins
Disponibilité de la région
L'Europe
Bulgarie
Espagne
Italie
Produits similaires
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Télécharger
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Télécharger
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Télécharger
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Télécharger
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Télécharger
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Télécharger