Publier vos produits
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Lavabo à poser Linda, 450 mm, sans trou pour robinet ni trop-plein, face inférieure meulée
    Spécification
    • Linda Lavabo manquant info mm, Lavabo, Super Finefireclay, Technologie Diamatec, Méthode de montage: info manquante, Type de fixation: info manquante, Nombre de lavabos: info manquante, Trou pour robinet: Centre, Avec trop-plein: Fente. Disponible en finition Blanc, Blanc Idéal Plus et Blanc Soie.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T4400
    • Famille de produitsLinda-X
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)390
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)9.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Code CSI MasterFormat 201433 44 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Catchbasins
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Titre OmniClassSurface Water Retention Basins

    Disponibilité de la région

    L'Europe