Publier vos produits
​LINDA FREESTANDING TUB 180X80 SOLID SURFACE
​LINDA FREESTANDING TUB 180X80 SOLID SURFACE

    ​LINDA FREESTANDING TUB 180X80 SOLID SURFACE

    Linda - Baignoire Autoportante En Surface Solide X 175cm x 85cm

    Spécification
    • Linda - Baignoire autoportante en surface solide X 175cm x 85cm avec vidage clicker et trop-plein à fente intégré

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T4626
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)495
    • Largeur (mm)850
    • Profondeur (mm)1740
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)184
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs

    Disponibilité de la région

    L'Europe