Publier vos produits
Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome

    Ceraplus Safe OX, Mitigeur thermostatique de douche sans clapets anti-retour, désinfection thermique, Cool Body, étagère, chrome
    Spécification
    • Ceraplus Safe OX, Mitigeur thermostatique de douche sans clapets anti-retour, haute durabilité, désinfection thermique, Cool Body, étagère pratique avec poignées ergonomiques en métal, chrome
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7606
    • Famille de produitsOX THM
    • Groupe de produitsOX THM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2.63
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets