Publier vos produits
Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome

    Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome

    Ceraplus Safe OX, Mitigeur thermostatique de douche sans clapets anti-retour, Version évier avec bec, Désinfection thermique, Cool Body, Étagère, Chrome
    Spécification
    • Ceraplus Safe OX, Mitigeur thermostatique de douche sans clapets anti-retour, Haute durabilité, Version évier avec bec, Désinfection thermique, Cool Body, Étagère pratique avec poignées ergonomiques en métal, Chrome
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A7608
    • Famille de produitsOX THM
    • Groupe de produitsOX THM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)136
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)207
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2.83
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets