Publier vos produits
KHEOPS Mitigeur évier monotrou
KHEOPS Mitigeur évier monotrou
KHEOPS Mitigeur évier monotrou
KHEOPS Mitigeur évier monotrou

    KHEOPS Mitigeur évier monotrou

    Bec tube orientable avec aérateur intégré. Manette à droite Embase métal. Plaque de renfort pour évier inox Cartouche Ø 40 mm à disques céramique - réf. B964932NU avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - réf. B960477NU Flexibles d'alimentation 350 mm Système de fixation rapide EASY-FIX Hauteur sous aérateur 243 mm. Hauteur totale 318 mm. Projection 230 mm BlueStart: Ouverture eau froide en position basse
    Spécification
    • KHEOPS Sink Mixer RMTD H/TB/SP/200MM/D20 C3
    Spécifications techniques
    • Réference unique.B0891
    • Famille de produitsKHEOPS
    • Groupe de produitsKitchen Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)318
    • Largeur (mm)116
    • Profondeur (mm)266
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2.461
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets