Publier vos produits
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    Traduit par Google,

    Lavabo Strada II 80 cm, sans trou pour robinetterie, trop-plein, en boîte, blanc

    Spécification
    • Strada II Vanity Basin 80cm without Tap Hole and with Overflow, Boxed, White

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3634
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWall-hung wash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)188.3
    • Largeur (mm)840
    • Profondeur (mm)460
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins