Publier vos produits
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white

    I.life A single bowl horzontal outlet white

    Traduit par Google,
    IS i.life A bac individuel sortie horizontale, blanc, bareware, palette UE
    Spécification
    • IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T4673
    • Famille de produitsI.life
    • Groupe de produitsBowl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)515
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)21.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCToilet bowls
    • Code UNSPSC30181511
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bowls
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets