Publier vos produits
TESI S&C WO NC TO FOR EASYFIX

TESI S&C WO NC TO FOR EASYFIX

Traduit par Google,
Tesi seat & cover normal close, wrapver, Quick release for EASY FIX+ bowl
Spécification
  • Tesi seat & cover normal close, wraopver, Quick release for EASY FIX+ bowl
Spécifications techniques
  • Réference unique.T5523
  • Famille de produitsTESI
  • Groupe de produitsTesi
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)4
  • Largeur (mm)36.5
  • Profondeur (mm)44.5
En rapport
  • Matériel principalDuroplast
  • Poids net (Kg)2.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011289
  • Nom ETIMToilet closet
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
  • Titre OmniClassWater Closet Seats
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures