Publier vos produits
CPVC Edification
IDISTUB

CPVC Edification

4.6 sur 5 étoiles4.6(11 Avis)
Traduit par Google,

Système de tuyauterie et raccords en CPVC (chlorure de polyvinyle chloré). Conformément à la NORME UNE-EN-ISO 15877 (IS 15778), ce composé répond aux éléments de classe DP 110-2-3-2 et résiste à une température de service de 0 à 93 ºC (32 - 199,4 ºF).

Les tubes sont disponibles dans les tailles de tubes en cuivre (CTS) DN15 - ½" jusqu'à DN50 2", avec deux pressions différentes, SDR-11 (PN20) et SDR-13.5 (PN16), Classe 1 et Classe 2, respectivement, par l'UNE – EN – NORME ISO 15877.

Les raccords sont fabriqués selon la norme ASTM D2846. Tous les tuyaux en CPVC des SDR-11 et SDR-13.5 sont fabriqués avec le même composé CPVC, avec les mêmes propriétés physiques.

L'ensemble du système de tuyauterie en CPVC est fabriqué avec des matières premières de SEKISUI, les matières plastiques techniques les plus fiables et les plus modernes du secteur du bâtiment et de l'industrie.

La tuyauterie en CPVC s'impose comme une alternative et un accessoire dans les systèmes hydrauliques, et c'est aujourd'hui une référence dans les projets du secteur. Sa matière première de pointe, conçue pour résister à des températures élevées avec une pression maximale garantie et une durabilité dans des conditions extrêmes, convient également aux installations extérieures.

Rapide et facile à installer, grâce à leur assemblage par colle à solvant, CPVC PRO fonctionne avec de l'eau chaude, de l'eau froide (ACS), de la climatisation et du chauffage, avec une plage de température de travail de 0 ºC à 95 ºC (32 - 203 ºF) dans une gamme de tuyaux et raccords de ½" à 12".

• Couleur Beige, haute densité, avec un diamètre intérieur plus élevé que les autres plastiques de l'industrie.

• Plage de pression de ½” à 2” avec SDR13.5 (PN16) –SDR11(PN20) et 2” ½ à 12” en SCH40 (PN16) – SCH80 (PN20).

Ce sont leurs principales caractéristiques, outre leur coefficient de dilatation, leur conductivité thermique, leur rugosité intérieure, etc., dans lesquelles ils surpassent les meilleurs de l'industrie.

Nous tenons à souligner leur résistance au feu par rapport à d'autres solutions, ainsi que leurs performances en matière d'imperméabilité à l'oxygène : dans les tests de détection des légionelles, la croissance bactérienne est nettement plus faible.

Le fichier contient un projet dans l'extension RVT (Revit 2016 et Revit 2020) contenant toutes les typologies de tuyauterie, ainsi que les vannes, raccords, tés et joints :

- Tuyauteries :

SCH40. Du DN65 au DN100
SCH80. Du DN65 au DN100
DTS11. Du DN15 au DN50
DTS13. Du DN15 au DN50

Tous les tuyaux sont prêts à être ajoutés à tout projet d'installation BIM / MEP.

- Coude 45º

- Coude 90º

- Accouplement

- Té 90º

- Bouchons d'extrémité

- Douilles de réduction

- Vannes à bille compactes

- Bride de bout Vanstone

- Bride de bout

- Bride PPR renforcée

Tous les tuyaux sont prêts à être ajoutés à tout projet d'installation BIM / MEP.

Spécifications techniques
  • Réference unique.cpvc-edificacion
  • Famille de produitsCPVC Edificación
  • Groupe de produitsCPVC
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2021-02-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCPVC
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 31.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Chlorinated Polyvinyl Chloride Process Pipe
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings