Publier vos produits
IGP-HWFclassic 5903E-S7 Peinture en poudre à effet mat
IGP-HWFclassic 5903E-S7 Peinture en poudre à effet mat
IGP-HWFclassic 5903E-S7 Peinture en poudre à effet mat

    IGP-HWFclassic 5903E-S7 Peinture en poudre à effet mat

    Peinture en poudre à effet mat et aspect lisse très résistante aux intempéries, avec une résistance accrue aux rayures.

    Couleurs de la collection:
    Arctic Silvermoon | Pearl Wine | White Christmas

    Hochwetterfeste Pulverbeschichtung, die dauerhaften Schutz vor Umwelt- und Klimaeinflüssen bietet. Ihre hohe Wetterresistenz und ausgeprägte Robustheit machen sie zur bevorzugten Wahl für Fassaden mit hohen Anforderungen und tragen wesentlich zum langfristigen Werterhalt der beschichteten Objekte bei. Die Robustheit gewährleistet zudem Sicherheit im Umgang mit Bauteilen während Montage und Transport und reduziert den Aufwand für Reinigungsarbeiten.

    Spécification
    • IGP-HWFclassic 5903E-S7 est une peinture en poudre à effet mat, aspect lisse et très résistante aux intempéries, spécialement optimisée pour les façades. Ses principales propriétés sont une grande résistance aux rayures ainsi qu'une grande stabilité de la couleur et de la brillance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.igp-hwfclassic-5903e-s7
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie