Publier vos produits
IGP-HWFclassic 591TE-R1 Peintures en poudre à effet mat profond
IGP-HWFclassic 591TE-R1 Peintures en poudre à effet mat profond

    IGP-HWFclassic 591TE-R1 Peintures en poudre à effet mat profond

    Peinture en poudre au fini mat profond à base de polyesters saturés et de durcisseurs sans substances nocives, finement structurée, résistante aux intempéries et robuste.

    Couleurs de la collection:
    Snow Alu | Shiny Silver

    Revêtement en poudre hautement résistant aux intempéries, offrant une protection durable contre les influences environnementales et climatiques. Sa grande résistance aux intempéries et sa robustesse exceptionnelle en font le choix privilégié pour les façades soumises à des exigences élevées et contribuent de manière significative à la préservation à long terme de la valeur des objets revêtus. Sa robustesse garantit également la sécurité lors de la manipulation des composants pendant le montage et le transport et réduit les efforts de nettoyage.

    Spécification
    • IGP-HWFclassic 591T est une peinture en poudre d’un mat profond qui, grâce à sa structure fine, confère aux façades une esthétique éclatante. Fabriquée à base de polyesters saturés et de durcisseurs exempts de substances nocives, elle se caractérise par sa grande robustesse, sa robuste et la grande stabilité de sa teinte et de son brillant. Ces propriétés exceptionnelles font de cette peinture un revêtement de choix dans l’architecture, notamment pour les bâtiments exposés à de fortes contraintes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.igp-hwfclassic-591te-r1
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis