Publier vos produits
IGP-HWFsuperior 5703A-S1 Peinture en poudre mat

IGP-HWFsuperior 5703A-S1 Peinture en poudre mat

Poudre de revêtement mat de qualité PLUS hautement résistante aux intempéries avec une résistance accrue aux rayures.

Couleur de la collection:
Chocolate Bean

Revêtements en poudre qui se distinguent par une résistance aux intempéries nettement améliorée par rapport aux revêtements de façade traditionnels hautement résistants aux intempéries. La résistance améliorée au vieillissement garantit une excellente stabilité des couleurs et une brillance exceptionnellement durable, pour une esthétique durable et une protection fiable des surfaces. Idéal pour les surfaces revêtues de poudre exposées à des conditions climatiques extrêmes. Certifié selon les normes GSB Florida 5 et Qualicoat classe 2.

Spécification
  • IGP-HWFsuperior 5703A-S1 est une peinture en poudre mat de qualité PLUS hautement résistante aux intempéries.
    La peinture en poudre à l'aspect lisse convainc par sa résistance accrue aux rayures.

Spécifications techniques
  • Réference unique.igp-hwfsuperior-5703a-s1
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis