Publier vos produits
IGP-HWFsuperior 5707U-S1 Peinture en poudre satinée à effet
IGP-HWFsuperior 5707U-S1 Peinture en poudre satinée à effet

    IGP-HWFsuperior 5707U-S1 Peinture en poudre satinée à effet

    Poudre de revêtement satinée à effet durable de qualité haute résistance-PLUS aux intempéries avec une résistance accrue aux rayures, fabriquée avec la technologie IGP-Effectives® pour une efficacité matérielle inégalée.

    Couleurs de la collection:
    IGP Brown 
    | Mangan Blend

    Revêtements en poudre qui se distinguent par une résistance aux intempéries nettement améliorée par rapport aux revêtements de façade traditionnels hautement résistants aux intempéries. La résistance améliorée au vieillissement garantit une excellente stabilité des couleurs et une brillance exceptionnellement durable, pour une esthétique durable et une protection fiable des surfaces. Idéal pour les surfaces revêtues de poudre exposées à des conditions climatiques extrêmes. Certifié selon les normes GSB Florida 5 et Qualicoat classe 2.

    Spécification
    • IGP-HWFsuperior 5707U-S1 est un revêtement satiné à effet durable, fabriqué selon le procédé IGP-Effectives® en qualité haute résistance-PLUS aux intempéries. La peinture en poudre lisse convainc par sa résistance accrue aux rayures.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.igp-hwfsuperior-5707u-s1
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis