Publier vos produits
Archilede HP - 412x765mm - 4000K - CRI 70 - Middle of the night - A60 optic - ED14-ED15
iGuzzini

Archilede HP - 412x765mm - 4000K - CRI 70 - Middle of the night - A60 optic - ED14-ED15

Traduit par Google,
Luminaire d'extérieur à optique asymétrique à lumière directe pour un confort visuel accru (G4), conçu pour utiliser des lampes à LED. L'ensemble optique et le système de fixation du pôle sont fabriqués en alliage d'aluminium EN1706AC 46100LF et soumis à un processus de prétraitement en plusieurs étapes, dans lequel les principales phases sont : le dégraissage, la fluorozirconation (un film de surface protecteur) et le scellement (avec une couche de silane nanostructuré ). L'étape de peinture consiste en un apprêt et une peinture acrylique liquide, durcie à 150 °C, avec un haut niveau de résistance aux intempéries. Possibilité de régler également, avec une échelle graduée, l'inclinaison par rapport à la chaussée de +15°/10° (par pas de 5°) pour une installation sur poteau et de +5°/20° (par pas de 5°) pour une mise en place latérale. Verre de fermeture sodo-calcique trempé de 5 mm d'épaisseur. Le verre solidaire du cadre ferme l'ensemble optique led qui est solidaire de l'ensemble des composants par une charnière et 2 vis. L'indice IP élevé est garanti par le joint en silicone placé entre les deux éléments. Complet avec circuit à LED monochromes et réflecteurs en aluminium argenté. L'ensemble LED peut être remplacé directement sur site. Possibilité de remplacer les LED par groupe de 12 en laboratoire. Appareillage électronique Middle of the Night (100%-70%). Mode Dali ou Bi-énergie sans opération de programmation externe. Programmation Midnight personnalisée, gradation fixe et compatibilité avec les régulateurs de débit via une interface de programmation spéciale. Appareillage de commande connecté avec des connecteurs à couplage rapide. Chauffeur avec système de contrôle automatique de la température interne. Unité de plaque d'appareillage de commande amovible sans outil. Le groupe optique est fixé à la fixation murale ou en tête de mât avec deux vis de serrage et deux vis sans tête de sécurité facilitant le montage. Le flux lumineux émis dans l'hémisphère supérieur du système en position horizontale est nul (conformément aux normes les plus strictes de prévention de la pollution lumineuse). Toutes les vis externes sont en acier inoxydable.
Spécification
  • LED Neutral 4000K CRI 70 Electronic Driver Middle of the night Optic: A60 - Asymmetric h = 7 / d = 2 Material: die-cast aluminium Size (mm): 765x412x268, Weight (kg): 15.30 Environment: Outdoor Colour: 15 Grey
Spécifications techniques
  • Réference unique.ED14-ED15
  • Famille de produitsOutdoor
  • Groupe de produitsArchilede HP
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-09-29
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)412
  • Largeur (mm)765
  • Profondeur (mm)268
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)15.3
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCLampe
  • Code ETIMEC001959
  • Nom ETIMLED-lamp/Multi-LED
  • Nom UNSPSCRoadway or highway lighting
  • Code UNSPSC39111603
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Poles and Standards
  • Numéro OmniClass23-11 29 37
  • Titre OmniClassPublic Lighting Columns