Publier vos produits
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light

    Acoustic Balken Light

    Traduit par Google,

    Balken Light est le prolongement lumineux de notre déflecteur de plafond volumétrique Balken.

    Ce panneau acoustique de plafond, inspiré de l'aspect d'une poutre en bois et fabriqué en feutre durable ARCHISONIC®, offre une absorption acoustique exceptionnelle grâce à sa conception creuse. Disponible dans les 36 coloris de feutre ARCHISONIC® et 33 finitions bois authentiques, il s'intègre harmonieusement à tous les intérieurs. Facile à installer et à personnaliser, il est livré à plat pour un gain de place et se connecte avec précision pour des transitions parfaites. Alliant fonctionnalité et design au plus haut niveau, Balken Light propose un éclairage intégré avec trois sources lumineuses clipsables élégantes et quatre options de montage. La polyvalence du produit et la flexibilité des luminaires permettent une adaptation à toutes les situations et à toutes les applications futures.

      Contactez Impact Acoustic®

      Spécification
      • Balken SL - L2800mmxW80mmx77mm

        Balken ML - L2800mmxW80mmx127mm

        Balken LL - L2800mmxW80mmx227mm

        Balken S - L1400mmxW80mmx77mm

        Balken M - L1400mmxW80mmx127mm

        Balken L - L1400mmxW80mmx227mm

        100% PET (60% post-consumer)

        Available in 33 printed finishes.

        Available in 45 Felt Colours

      Spécifications techniques
      • Réference unique.acoustic-balken-light
      • Famille de produitsAcoustic Lighting
      • Groupe de produitsAcoustic Lighting
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-02-16
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalPET
      • Conçu enSuisse
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers