Publier vos produits
Acoustic Lighting Horizon
Acoustic Lighting Horizon
Acoustic Lighting Horizon
Acoustic Lighting Horizon
Acoustic Lighting Horizon

    Acoustic Lighting Horizon

    Traduit par Google,

    À l'image des premières lueurs de l'aube qui se lèvent à l'horizon, ce luminaire acoustique intemporel transforme la simplicité en spectacle. Son élégante forme circulaire – un absorbeur en feutre ARCHISONIC® de 12 mm d'épaisseur – est harmonieusement divisée par un profilé LED haute performance, diffusant jusqu'à 3 000 lumens d'une lumière douce et équilibrée, aussi bien vers le haut que vers le bas.

    Disponible en deux tailles (Ø600 et Ø1200 mm) et deux températures de couleur (3000 K ou 4000 K), cette pièce allie forme et fonction avec précision. Choisissez parmi trois finitions géométriques distinctes, magnifiquement mises en valeur par neuf couleurs expressives.

    Textures imprimées ARCHISONIC® Riftcut — transformant l'éclairage en une forme d'art.

    Contactez Impact Acoustic®

    Spécification
    • Diameter 600 mm | 1200mm

      Width 57 mm

      Length 780 mm

      Profile Height 30 mm

      Available in 45 Colours

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acoustic-lighting-horizon
    • Famille de produitsAcoustic Lighting
    • Groupe de produitsAcoustic Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers