Publier vos produits
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon

    Acoustic Desk Division Half Moon

    Traduit par Google,

    Améliorez votre espace de travail avec notre séparateur de bureau demi-lune. Son design aux courbes élégantes offre une isolation acoustique supérieure et se distingue des cloisons traditionnelles. Les découpes verticales en V ajoutent une touche de raffinement, faisant de ce séparateur l'accessoire idéal pour optimiser l'acoustique de n'importe quel espace.

    Contactez Impact Acoustic®

    Spécification
    • Width 790mm/590mm

      Height above table 480 mm (Left or Right)

      Available 45 in colors

      PET Panel 4kg/m2

      Adapter 0.32 g

    Spécifications techniques
    • Réference unique.desk-division-half-moon
    • Famille de produitsAcoustic Desk Dividers
    • Groupe de produitsAcoustic Desk Dividers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)590
    • Largeur (mm)790
    • Profondeur (mm)24
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux